Recherche rapide

Hitachi ZX210H-3

Hitachi ZX210H-3

Année
2012
Heures d'utilisation
11 670 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WESTRAC PTY. LTD. (NSW)
Sydney, NSW
+61 298404739 ext 4739
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueHitachi ZX210H-3
WESTRAC - LIVERPOOL
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieHCM1U200C00Z19696
N° de stockN130480
Numéro de catalogue10124259
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation11 670 h
PaysAustralie
EmplacementSYDNEY, Australie
Prix
Prix (hors TVA)47 040 USD
TVA (10%)4 704 USD
Prix (TVA incluse)51 744 USD
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Attache - RapideCoupler - Quick
Châssis, LongUndercarriage, Long
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Pression hydraulique auxiliaire - Haute pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Commande pilotePilot Control
GyrophareBeacon
Châssis porte-tourelle - StandardCar Body - Standard
Type d'attache - HydrauliqueCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
Autres informations2012 HITACHI ZX210H-3 TRACK EXCAVATORS

LOCATED IN SYDNEY

11,670 SMU / HOURS

Air Conditioner
Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Beacon
Car Body - Standard
Combined Hydraulics - Two Way
Coupler - Quick
Coupler Type - Hydraulic
Engine Enclosures
Lighting
Pilot Control
Radio - AM FM Radio
Undercarriage, Long

** ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. WESTRAC DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE **
** HOWEVER DUE TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON **
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1830
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
éléments de sécurité
400
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1310
  • Oui
  • Oui
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienOut of date
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Green
  • Normal
  • No Smoke
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1300
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
420
  • Oui
  • Comes with 1 x GP bucket & 1 x tilting mud bucket
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENTOnly around 20% left
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7