Recherche rapide

Hitachi ZX160LC

Hitachi ZX160LC

Année
2016
Heures d'utilisation
4 503 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueHitachi ZX160LC
Michigan CAT
CatégoriePelle sur chenilles
N° de série1FFDBP70CGF240062
N° de stock240062
Numéro de catalogue10154592
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation4 503 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Rapids, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)71 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Pression hydraulique auxiliaireAuxiliary Hydraulics Pressure
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Commande pilotePilot Control
Flèche - 1 PièceBoom - 1 Piece
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Autres informationsCONDITION HOURS ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
HITACHI- CAB, AC, 10'2 STK, BKT, 23" PADS
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1210
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • BienLF,LC,RC panels above tracks bent up
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRR bent slight
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienFew scratches, mainly lower, counterweight faded slight
  • Bien
  • BienRF step bent very slight
éléments de sécurité
100
  • Oui
  • OuiCounterweight signs weathered slight
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
610
  • 2/3
  • 7/8
  • Assez bienNot cold, further inspection needed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienFoot controls with hand levers
  • Bien
moteur
500
  • OuiSlightly more than normal
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Told has had head gasket replaced
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1200
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien2 speed functioning
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • 10’2”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
420
  • Werk Brau
  • 42”
  • Assez bienBottom wear bars worn
  • Bien
  • Bien
  • BienSide cutters
  • Bien
  • Assez bienOuter spade teeth worn
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Numéro de pièce du maillonD76220E
Goupilles et bagues (externes)R&L bushings worn through
SegmentsWorn sharp
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front110112.55745
Carrier Rollers Rear1121134842
Idlers Front202000
Links103102.53240
Pins & Bushings (External)7707707373
Track Roller 123208040
Track Roller 72122.55675
état général
201
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreU/C worn
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7