Caterpillar 374DL

Caterpillar 374DL

Prix
Sur Demande
Année
2013
Heures d'utilisation
12155 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 374DL
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sériePAX00457
N° de stockPAX00457
Numéro de catalogueCU4481912
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation12155 h
PaysAllemagne
EmplacementAlsfeld
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (16%)-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsUNDERCARRIAGE IDLERS: 10 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 75 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 5 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
OPERATING WEIGHT: 73.2 T
ENGINEPOWER: 492 HP
BUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1400 MM
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE IDLERS: 10 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 75 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 5 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
OPERATING WEIGHT: 73.2 T
ENGINEPOWER: 492 HP
BUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1400 MM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Roger Immig
Allemagne
Téléphone:+49 6631 9601 ext 26
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone