Caterpillar 374DL

Caterpillar 374DL

Prix
Sur Demande
Année
2012
Heures d'utilisation
10078 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 374DL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationPAX00416
N° de stockPAX00416
Numéro de catalogueCU4371642
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation10078 h
PaysAllemagne
EmplacementAlsfeld
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsTRACK SHOES (PADS) WIDE: 650 MM
CUTTING WIDTH: 2200 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 95 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 85 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
ENGINEPOWER: 476 HP
OPERATING WEIGHT: 73.2 T
BUCKET CONDITION: 60 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Roger Immig
Allemagne
Téléphone:+49 6631 9601 ext 26
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone