Caterpillar 349ELVG

Caterpillar 349ELVG

Prix
Sur Demande
Année
2012
Heures d'utilisation
5882 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 349ELVG
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationKFX00330
N° de stockKFX00330
Numéro de catalogueCU4458966
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation5882 h
PaysAllemagne
EmplacementBöblingen
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
LENGTH OF STICK: 2500 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
CUTTING WIDTH: 1650 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 53.3 T
ENGINEPOWER: 431 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 60 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Michael Kallies
Allemagne
Téléphone:+49 7031 640514
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone