Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Prix
301 455 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
3707 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 349FL
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieHPD10232
N° de stockHLK031998
Numéro de catalogueCU4606849
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation3707 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSan Antonio, TX
Prix
Prix (hors TVA)$ 301 455
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
Autres informations12' 10" STICK
PIN GRABBER LINES AND CONTROL
35" TRACK
REAR VIEW CAMERA
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
Autres informations12' 10" STICK
PIN GRABBER LINES AND CONTROL
35" TRACK
REAR VIEW CAMERA
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Used Equipment Sales
Téléphone:+1 2109413407
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone