Caterpillar 349EL

Caterpillar 349EL

Prix
161 744 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
11275 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 349EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationKFX00370
N° de stockKFX00370
Numéro de catalogueCU4498894
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation11275 h
PaysAllemagne
EmplacementAlsfeld
Prix
Prix (hors TVA)$ 161 744
TVA (19%)$ 30 731
Prix (TVA incluse)$ 192 475
Features
Autres informationsOPERATING WEIGHT: 53.3 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 30 %
ENGINEPOWER: 431 HP
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 40 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Roger Immig
Belgique
Téléphone:+49 6631 9601 ext 26
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone