Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Prix
135 000 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
7754 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationRKB01824
N° de stock15NE2918
Numéro de catalogueCU4549542
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation7754 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHumble, TX
Prix
Prix (hors TVA)$ 135 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
CLAPET DE RETENUE DE LA FLÈCHEBOOM CHECK VALVE
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informationsPANEL, STD START SWITCH
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
GUARD, SWIVEL
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COUNTERWEIGHT, STD
REACH BOOM HD PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
LANE 3 ORDER
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
LINES, BOOM-UP (STD)
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
LINES, SDRV (STD/PGQC)
LINES, FRONT (QC)
CAB 70/30 GRD PKG
CERT EMISSIONS, EPA/EU
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
JOYSTICK STANDARD STP PKG
STICK, R10'6" DB HD
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
UPPER COVER, STANDARD
BUMPER, SIDE RUBBER
LIGHTING, CAB (HID)
REGIONAL PKG, AM-N
COVER, FENDER
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
TRACK, 33" TG (GLT)
DECALS, EXTERIOR ANSI
MIRROR, W/O GUARD
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • None
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Active code for water in fuel sensor
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Non
  • 66”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Galets supérieursSome wear
Roues libres avantBien
ArticulationsBien
Goupilles et bagues (externes)Bien
SegmentsFair. Getting to point they need replaced
Patins33.5”
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MUSTANG CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Anthony Olivares
Téléphone:+1 713 452 2000
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone