Caterpillar 336FL TC

Caterpillar 336FL TC

Prix
220 605 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
3443 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336FL TC
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieTZA20223
N° de stockHLK034169
Numéro de catalogueCU4617573
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation3443 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSan Antonio, TX
Prix
Prix (hors TVA)$ 220 605
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
Autres informations12' 10" STICK
33" TRACK
COMBINED CIRCUIT
REAR VIEW CAMERA
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
Autres informations12' 10" STICK
33" TRACK
COMBINED CIRCUIT
REAR VIEW CAMERA
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Used Equipment Sales
Téléphone:+1 2109413407
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone