Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Prix
228 000 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
2083 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336FL
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieRKB20680
N° de stockG18-221M
Numéro de catalogueCU4547316
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation2083 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCharlotte, NC
Prix
Prix (hors TVA)228 000 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informations** CAT CERTIFIED USED ** • CAB • AIR • 60" BUCKET • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BUCKET-HD, 60" 2.46 YD3 (DB)
CCU (CAT CERTIFIED USED)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENGINE S/N SYE25851
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LINES, FRONT (STD)
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
REACH BOOM HD PKG
STICK, R10'6" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informations** CAT CERTIFIED USED ** • CAB • AIR • 60" BUCKET • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BUCKET-HD, 60" 2.46 YD3 (DB)
CCU (CAT CERTIFIED USED)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENGINE S/N SYE25851
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LINES, FRONT (STD)
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
REACH BOOM HD PKG
STICK, R10'6" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Non
  • Non
  • Non
  • BienLip is bent
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienCab valance ding
  • Bien
éléments de sécurité
  • OuiErops
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLeft mirror is busted
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien2018
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • N
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien250 hours on the service
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLeft boom light inop
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • 106"
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Cat
  • 60
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien30 % worn
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Numéro de pièce du maillon6Y2589-90
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front1596
Carrier Rollers Rear1596
Idlers Front20.57
Links12224
Pins & Bushings (External)69
Track Roller 1195
Track Roller 2195
Track Roller 8195
Track Roller 9195
Track Shoes (Width)34" 288
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Fix the boom light _ Replace the left mirror_Perform a PM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAROLINA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Gary Jarvis
Téléphone:+1 704 731 7500
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone