Caterpillar 336

Caterpillar 336

Prix
369 700 USD
Année
2020
Heures d'utilisation
444 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieDKS10117
N° de stockAA007769
Numéro de catalogueCU4657023
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation444 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHurricane, UT
Prix
Prix (hors TVA)$ 369 700
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsLINKAGE, BKT DB W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
LIGHTS, CAB, W/O 360
CYLINDER, STICK
DECALS, STICK WARNING, ANSI
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
CAB, DELUXE
NETWORK MANAGER, STD
WIPER, RADIAL W/O LOWER
CONTROL, QC
CYLINDER, BKT DB
LINES-QC, R12'10" STICK
TERMINALS, JUMP START
STICK, R12'10"
GUARD, TRACK GUIDE SEGMENTED
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
LANE 3 ORDER
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG
COOLANT, COLD WEATHER
BOOM TUBE W/EOU
GRADE SENSOR, REACH BOOM
PRICED NEW 05/28/20 EK
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
QUICK DRAINS READY
BLOCK HEATER
LINES, QC, REACH BOOM
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
HYDRAULIC PKG, STANDARD
FILM, ROPS CERTIFICATION
DECALS, CAB, ANSI
CYLINDER, BOOM
DECALS, EXTERIOR, ANSI
SWITCH, DISCONNECT W/JS
LINES, DRAIN, PGC
CAMERA, REAR + RH VIEW
LIGHTS, REACH BOOM RH & LH
GRADE SENSOR, R12'10" STICK
MIRROR, RH SIDE, FRONT & REAR
DOOR, RADIATOR W/O SCREEN
BATTERY, COLD WEATHER
MONITOR, 10"
BOOM, REACH 21'4"
FILM, EMC
FAN, REVERSE
Features
Autres informationsLINKAGE, BKT DB W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
LIGHTS, CAB, W/O 360
CYLINDER, STICK
DECALS, STICK WARNING, ANSI
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
CAB, DELUXE
NETWORK MANAGER, STD
WIPER, RADIAL W/O LOWER
CONTROL, QC
CYLINDER, BKT DB
LINES-QC, R12'10" STICK
TERMINALS, JUMP START
STICK, R12'10"
GUARD, TRACK GUIDE SEGMENTED
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
LANE 3 ORDER
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG
COOLANT, COLD WEATHER
BOOM TUBE W/EOU
GRADE SENSOR, REACH BOOM
PRICED NEW 05/28/20 EK
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
QUICK DRAINS READY
BLOCK HEATER
LINES, QC, REACH BOOM
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
HYDRAULIC PKG, STANDARD
FILM, ROPS CERTIFICATION
DECALS, CAB, ANSI
CYLINDER, BOOM
DECALS, EXTERIOR, ANSI
SWITCH, DISCONNECT W/JS
LINES, DRAIN, PGC
CAMERA, REAR + RH VIEW
LIGHTS, REACH BOOM RH & LH
GRADE SENSOR, R12'10" STICK
MIRROR, RH SIDE, FRONT & REAR
DOOR, RADIATOR W/O SCREEN
BATTERY, COLD WEATHER
MONITOR, 10"
BOOM, REACH 21'4"
FILM, EMC
FAN, REVERSE
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WHEELER MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Dealer
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone