Caterpillar 336ELN

Caterpillar 336ELN

Prix
100 546 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
10310 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336ELN
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieTMZ00333
N° de stockTMZ00333
Numéro de catalogueCU4677438
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation10310 h
PaysAllemagne
EmplacementHanau
Prix
Prix (hors TVA)$ 100 547
TVA (16%)$ 16 087
Prix (TVA incluse)$ 116 634
Détails
Autres informationsUNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
OPERATING WEIGHT: 38 T
ENGINEPOWER: 320 HP
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
OPERATING WEIGHT: 38 T
ENGINEPOWER: 320 HP
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Felix Höfler
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone