Caterpillar 336ELN

Caterpillar 336ELN

Prix
170 862 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
6157 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336ELN
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationTMZ00381
N° de stockTMZ00381
Numéro de catalogueCU4402774
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation6157 h
PaysAllemagne
EmplacementBöblingen
Prix
Prix (hors TVA)$ 170 862
TVA (19%)$ 32 464
Prix (TVA incluse)$ 203 326
Features
Autres informationsLENGTH OF STICK: 3200 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
ENGINEPOWER: 320 HP
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 38 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1650 MM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Michael Kallies
Allemagne
Téléphone:+49 7031 640514
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone