Caterpillar 336DL

Caterpillar 336DL

Prix
194 137 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
2016 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336DL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationDGR10050
N° de stockDGR10050
Numéro de catalogueCU4496816
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation2016 h
PaysAllemagne
EmplacementAlsfeld
Prix
Prix (hors TVA)$ 194 137
TVA (19%)$ 36 886
Prix (TVA incluse)$ 231 023
Features
Autres informationsLENGTH OF STICK: 2550 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
ENGINEPOWER: 272 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
OPERATING WEIGHT: 36 T
CUTTING WIDTH: 1700 MM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Roger Immig
Belgique
Téléphone:+49 6631 9601 ext 26
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone