Caterpillar 330FLN

Caterpillar 330FLN

Prix
176 380 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
3890 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 330FLN
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieLBN00241
N° de stockLBN00241
Numéro de catalogueCU4692113
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation3890 h
PaysAllemagne
EmplacementOsterrönfeld
Prix
Prix (hors TVA)176 380 USD
TVA (16%)28 221 USD
Prix (TVA incluse)204 600 USD
Détails
Autres informationsUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
OPERATING WEIGHT: 28.2 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
ENGINEPOWER: 238 HP
CUTTING WIDTH: 2000 MM
LENGTH OF STICK: 3200 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
OPERATING WEIGHT: 28.2 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
ENGINEPOWER: 238 HP
CUTTING WIDTH: 2000 MM
LENGTH OF STICK: 3200 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Benjamin Kunisch
Allemagne
Téléphone:+49 40 76119380
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone