Caterpillar 330FLN

Caterpillar 330FLN

Prix
Sur Demande
Année
2016
Heures d'utilisation
3422 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 330FLN
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationLBN00254
N° de stockLBN00254
Numéro de catalogueCU4543040
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation3422 h
PaysAllemagne
EmplacementKöln-porz
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 28.2 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
ENGINEPOWER: 238 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Konstantin Wehrwein
Allemagne
Téléphone:+49 2203 929185
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone