Caterpillar 330FLN

Caterpillar 330FLN

Prix
238 037 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
1917 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 330FLN
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationJFR20016
N° de stockJFR20016
Numéro de catalogueCU4511994
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation1917 h
PaysAllemagne
EmplacementHamm-rhynern
Prix
Prix (hors TVA)$ 238 037
TVA (19%)$ 45 227
Prix (TVA incluse)$ 283 264
Features
Autres informationsOPERATING WEIGHT: 28.2 T
LENGTH OF STICK: 3200 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
ENGINEPOWER: 238 HP
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Josef Zumloh
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone