Caterpillar 329ELN

Caterpillar 329ELN

Prix
109 202 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
10631 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 329ELN
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationRLD00410
N° de stockRLD00410
Numéro de catalogueCU4500527
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation10631 h
PaysAllemagne
EmplacementTeningen-nimburg
Prix
Prix (hors TVA)$ 109 202
TVA (19%)$ 20 748
Prix (TVA incluse)$ 129 950
Features
Autres informationsTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
LENGTH OF STICK: 2650 MM
OPERATING WEIGHT: 30.1 T
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
ENGINEPOWER: 243 HP
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Reinhold Pauli
Allemagne
Téléphone:+49 7663 9311 29
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone