Caterpillar 329ELN

Caterpillar 329ELN

Prix
88 601 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
8638 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 329ELN
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationRLD00195
N° de stockRLD00195
Numéro de catalogueCU4480880
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation8638 h
PaysAllemagne
EmplacementBöblingen
Prix
Prix (hors TVA)$ 88 601
TVA (19%)$ 16 834
Prix (TVA incluse)$ 105 435
Features
Autres informationsOPERATING WEIGHT: 30.1 T
UNDERCARRIAGE IDLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
LENGTH OF STICK: 3200 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
ENGINEPOWER: 244 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 30 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Michael Kallies
Allemagne
Téléphone:+49 7031 640514
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone