Caterpillar 326FL TC

Caterpillar 326FL TC

Prix
Sur Demande
Année
2019
Heures d'utilisation
259 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 326FL TC
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieFBR20928
N° de stockHLK039263
Numéro de catalogueCU4802771
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation259 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSan Antonio, TX
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVASur Demande
Prix (TVA incluse)Sur Demande
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informationsTOOL CONTROL
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
CAMERA, REAR VIEW
STICK, R9'8"
CIRCUIT, COMBINED
PIN GRABBER LINES AND CONTROL
TRACK, 31"
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informationsTOOL CONTROL
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
CAMERA, REAR VIEW
STICK, R9'8"
CIRCUIT, COMBINED
PIN GRABBER LINES AND CONTROL
TRACK, 31"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Used Equipment Sales
Téléphone:+1 2109413407
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone