Caterpillar 325FL

Caterpillar 325FL

Prix
Sur Demande
Année
2019
Heures d'utilisation
299 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 325FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationNDJ20903
N° de stockM464445
Numéro de catalogueCU4539670
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation299 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAurora, CO
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
Autres informationsACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
BOOM, REACH 5.7M (18'8") HD
CAB-ROPS,70/30/W/VANDAL-G BOSS
CAMERA,REAR VIEW,MIRRORS RH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, COMBINED
CIRCUIT, COMBINED, STP PKG
CONTROL, FINE SWING
COVER, FRONT RIGHT SIDE
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
CYLINDER, BKT (B1 LINKAGE)
CYLINDER, R-BOOM (W/O BLCV
CYLINDER, STICK W/O SLCV
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FAN, VARIABLE
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK MOTOR
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
HOOD, ENGINE
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINE, OIL COOLER AUX RETURN
LINE, PUMP SUCTION
LINES, CYLINDER BOOM
LINES, HP, R9'6" STICK
LINES, QC, R9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT EYE
MACHINE CONTROLLER TCS
MAT, FLOOR, RH PEDAL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
MIRROR, W/O GUARD
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PILOT LINES, BDRV TCS
PILOT LINES, BKT CLOSE PGQC
PILOT LINES, BKT OPEN
PILOT LINES, BOOM STD
PILOT LINES, SDRV STD
PILOT LINES, STICK IN TCS
PILOT LINES, TRAVEL STP
PINS, BOOM FOOT STD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM HD PKG
ROLLERS, HEAVY DUTY
SEAT BELT, 51MM (2")
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STARTING, COLD WEATHER
STICK, 2.9M (9'6") B1 HD
SUN SCREEN (70/30)
TANK, FUEL, STD
TRACK, 24" TG HD
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD W/O LOWER
WIPER-RADIAL,70/30 W/O LOWER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone