Caterpillar 325D

Caterpillar 325D

Prix
58 000 USD
Année
2006
Heures d'utilisation
10013 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 325D
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sériePAL00285C
N° de stockEQ136126C
Numéro de catalogueCU4475186
Année De Fabrication2006
Heures d'utilisation10013 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBatavia, NY
Prix
Prix (hors TVA)$ 58 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Autres informations325D
36" DIGGING BUCKET
CAT 72" DC BUCKET
COUNTERWEIGHT
ENCLOSED CAB W/HVAC CONTROLS
PIN GRABBER COUPLER
RADIO
REACH BOOM
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Autres informations325D
36" DIGGING BUCKET
CAT 72" DC BUCKET
COUNTERWEIGHT
ENCLOSED CAB W/HVAC CONTROLS
PIN GRABBER COUPLER
RADIO
REACH BOOM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Kenneth DiRienzo
Téléphone:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone