Caterpillar 323

Caterpillar 323

Prix
275 660 USD
Année
2019
Heures d'utilisation
187 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 323
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationRAZ11361
N° de stockM469611
Numéro de catalogueCU4540548
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation187 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAlbuquerque, CO
Prix
Prix (hors TVA)$ 275 660
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ENGINEENGINE
Autres informations4 MWL 11/13/19
** PRICED WITHOUT BUCKET **
ALARM, TRAVEL
BATTERIES, 4
BEARING, SWING, HD
BOOM TUBE W/EOU
BOOM, REACH 18'8" HD
CAB,DELUXE
CAMERA, 360 VISIBILITY
COMMON AR
CONTROL, QC
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT,5.4MT(11,900LB
COUPLER PG W/O PIN B1
CYLINDER, BKT, B1
CYLINDER, BOOM, HL
CYLINDER, STICK
DECAL, ROPS
DECALS, CAB, ANSI
DECALS, EXTERIOR, ANSI
DECALS, STICK WARNING, ANSI
FILM, EMC
FILM, OPERATING PATTERN,2WAY
FINE SWING
FRAME, SWING, HD
GRADE SENSOR, R9'6"/9'8" STICK
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, BOTTOM, HD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HANDHOLDS, RAD COMPARTMENT
HYDRAULIC PKG, COMB ADV
LIFT CHART, 323
LIGHTS PKG, BOOM LH & RH
LIGHTS, CAB, W/RAIN PROTECTOR
LIGHTS, CHASSIS
LINES, DRAIN, PG QUICK COUPLER
LINES, FRONT, STD
LINES, HP, R9'6" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, R9'6" STICK
LINES, QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT, B1 W/EYE GRADE
MACHINE ECM
MIRROR, CAB, W/O GUARD
MONITOR, 10"
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PRODUCT LINK PKG, CELL PLE742
QUICK DRAINS READY
RADIO, W/BLUETOOTH
RECEIVER, BLUETOOTH
SENSOR, PRESSURE, EOU
STARTING AID, ETHER
STICK, R9'6" HD THUMB
STORAGE TRAY
SUCTION LINE, PUMP, STD
SWING DRIVE
TRACK, 31" TG HD
UNDERCARRIAGE,LNG HD W/SDRLR
WIPER, RADIAL W/O LOWER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone