Recherche rapide

CAT 323F L

CAT 323F L

Année
2016
Heures d'utilisation
4 988 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 323F L
Gregory Poole Equipment Company
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieXCF01277
N° de stockEQ175264
Numéro de catalogue10081331
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation4 988 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)165 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
WATER CANNON ON TOPWATER CANNON ON TOP
Autres informations2016 USED CAT 323FL MEDIUM HYDRAULIC EXCAVATOR

323
Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1250
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Front guard installed w/ cosmetics
  • Assez bienMinor cosmetics
  • Bien
  • Bien
  • BienMinor cosmetics
  • Bien
  • Bien
  • BienMinor stack ding
  • Bien
  • Assez bienMinor cover cosmetics
  • Bien
  • Assez bienDent in hood
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMinor cosmetics
éléments de sécurité
300
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1320
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Full
  • 1/3
  • Working cab radio & back up camera
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMat torn
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien02-2021
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWorn blade
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
410
  • Starts & charges well
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMinor wires hanging stick area
hydraulique
1400
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNo lower guards installed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • OuiCat hyd.
  • Overall good
flèche
300
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
120
  • Overall ok
  • Assez bienSome wear
  • Bien
  • Assez bienSome wear
godet
320
  • Non
  • Cat
  • Overall ok
  • 48" Bucket
  • Bien
  • Assez bienSome wear
  • Assez bienSome wear
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?YesThey are turned!!!
CanonTrack adjusters good
Numéro de pièce du maillon9W3137-38
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTExternal bushings and sprockets have approx. 1,200 hrs on them since turn and approx. 35% worn
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1Lower track wear guide guards installed
Goupilles et bagues (externes)Turned
Goupilles et bagues (internes)Sealed
Patins32" TG Shoes
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front114 mm117 mm3618
Carrier Rollers Rear116 mm116 mm2424
Idlers Front22 mm22 mm4444
Links103 mm103 mm5454
Pins & Bushings (Internal)770 mm770 mm7575
Track Roller 121 mm21 mm4949
Track Roller 220 mm20 mm3535
Track Roller 3//
Track Roller 420 mm20 mm3535
Track Roller 520 mm20 mm3535
Track Roller 6//
Track Roller 720 mm20 mm3535
Track Roller 821 mm21 mm4949
Track Shoes (Width)23 mm23 mm1414
réducteurs
200
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection performed @ 4987 hrs.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7