Recherche rapide

CAT 320

CAT 320

CAT Certified
Année
2019
Heures d'utilisation
3 211 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Chateauroux / Luant, 36
+33 149228299
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 320
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieYCP00439
N° de stock22046916
Numéro de catalogue10084211
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation3 211 h
PaysFrance
EmplacementCHATEAUROUX / LUANT, France
Prix
Prix (hors TVA)157 296 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Graissage centralisé
  • Coupleur VERACHTERT CW40 SH
  • Godet 1300 / 600 / 2000 mm Inclinable
  • Version Integrale
  • largeur de transport 2,98 m
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7