Caterpillar 320FL

Caterpillar 320FL

Prix
154 000 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
1173 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 320FL
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieYBM10408
N° de stockUT18235
Numéro de catalogueCU4624424
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1173 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCranberry Township, PA
Prix
Prix (hors TVA)154 000 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
CLAPET DE RETENUE SUR BRASSTICK CHECK VALVE
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informations1PC BOOM
ATTACHMENT NOT INCLUDED IN PRICE
TIER IV ENGINE
AIR CONDITIONING
CAB
CAT 320FL HYDRAULIC EXCAVATOR
31IN SHOES
STANDARD FRONT
ATTACHMENTS AVAILABLE
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
CLAPET DE RETENUE SUR BRASSTICK CHECK VALVE
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informations1PC BOOM
ATTACHMENT NOT INCLUDED IN PRICE
TIER IV ENGINE
AIR CONDITIONING
CAB
CAT 320FL HYDRAULIC EXCAVATOR
31IN SHOES
STANDARD FRONT
ATTACHMENTS AVAILABLE
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • 25%
  • 10%
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Ok
  • None
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Full
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • 10’
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Oui
  • Cat
  • Cat
  • Bu5329
  • 36”
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT85%
Numéro de pièce du maillon9w3137
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Pins & Bushings (Internal)5
Track Shoes (Width)31.5”1010
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Téléphone:+1 866 532 9023
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone