Recherche rapide

Caterpillar 320-07

Caterpillar 320-07

CAT Certified
Prix
161 900 $
Année
2020
Heures d'utilisation
3 521 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Warrenton, VA
+1 540 682 2515
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 320-07
CatégoriePelle sur chenilles
N° de série0HEX20461
N° de stock5020040
Numéro de catalogue10021757
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation3 521 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWARRENTON, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)161 900 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
Label EPAEPA LABEL
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
GODET AVEC PINCE MÉCANIQUETHUMB, MECHANICAL
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
BluetoothBLUETOOTH
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1640
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Assez bienDent on front bumper
  • Assez bienDented right rear door
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCarter cat decals and 320 decal worn
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRight rear door bent
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
400
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Full
  • 50%
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • OuiOil pan leaking
  • Non
  • Red
  • Normal
  • None
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
510
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLight on boom broke
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1500
  • Full
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
500
  • Non
  • Cat
  • 38.5 in
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Carrier Rollers Front115 mm114 mm
Carrier Rollers Rear115 mm116 mm
Idlers Front19 mm18 mm
Segments205mm206mm
Track Roller 1145 mm146mm
Track Roller 2145 mm146 mm
Track Roller 3145 mm146 mm
Track Shoes (Width)790 mm790 mm2525
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7