Caterpillar 320FL TH P

Caterpillar 320FL TH P

Prix
188 500 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
2 095 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 320FL TH P
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieYBM10292
N° de stockCN12621
Numéro de catalogueCU4802916
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation2 095 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMesa, AZ
Prix
Prix (hors TVA)188 500 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
HIGH AMBIENT COOLINGHIGH AMBIENT COOLING
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informationsBOOM LENGTH: 18'8"
PATTERN CHANGER
GUARDING
BOOM, ONE PIECE
COMMENTS: H130 HYD HAMMER INCLUDED
ENCLOSED CAB
PRODUCT LINK: INCLUDES
BUCKET SIZE: YES
STICK LENGTH: 9'6"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 31" TG
ENGINE TIER RATING: T4F
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
HIGH AMBIENT COOLINGHIGH AMBIENT COOLING
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informationsBOOM LENGTH: 18'8"
PATTERN CHANGER
GUARDING
BOOM, ONE PIECE
COMMENTS: H130 HYD HAMMER INCLUDED
ENCLOSED CAB
PRODUCT LINK: INCLUDES
BUCKET SIZE: YES
STICK LENGTH: 9'6"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 31" TG
ENGINE TIER RATING: T4F
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
EMPIRE MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Staff
Téléphone:+1 480 633 4100
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone