Caterpillar 320EL TC

Caterpillar 320EL TC

Prix
95 000 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
4454 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 320EL TC
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationWBK00736
N° de stockU31202
Numéro de catalogueCU4374372
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation4454 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSharonville, OH
Prix
Prix (hors TVA)$ 95 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations*JOYSTICK, THUMB WHEEL
*LINES-HP, R9'6" STICK
*LINES-HP, REACH BOOM
*LINES-QC, R9'6" STICK
*LINES-QC, REACH BOOM
*LINES-STD, BOOM CYLINDER
*LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*MIRRORS, CAB, EXTERNAL
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*PRODUCT LINK-CELLULAR (PL522)
*RADIO, 24V AM/FM
*STICK, R9'6" B1 EXT SVC
*SUN, SHADE
*VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
*VALVE, ANTI DRIFT, STICK
*VALVE, HYDRAULIC TCS
*WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
AIR CLEANER, STANDARD
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 7,830LBS
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, 18' 8" REACH EXT SVC
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CIRCUIT, COMBINED
*CONTROL, FINE SWING
*CYLINDER, BKT (B1 LINKAGE)
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*HATCH, OPENABLE ROOF
*INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
ES-BOOM, 9'6" ES-STICK PKG
COVER, FENDER, STANDARD
CYLINDER PKG
ENGINE HOOD
FRAME, SWING, STANDARD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES-HP PKG,HD/ES-BM/9'6" STK
LINES-QC PKG,HD/ES-BM/9'6" STK
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
ROLL ON-ROLL OFF
ROLLERS, STANDARD
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STANDARD OIL
STARTING, COLD WEATHER, JS
TANK, FUEL
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 31" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC -TCS HL PKG
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
I09
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
OHIO CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Chad Schultz
Téléphone:+1 440 838 7237
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone