Recherche rapide

Caterpillar 318C

Caterpillar 318C

Année
2005
Heures d'utilisation
7 091 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 318C
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieMDY00431C
N° de stockEQ167259
Numéro de catalogue10050549
Année De Fabrication2005
Heures d'utilisation7 091 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)54 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
Autres informations2005 USED CAT 318C SMALL HYDRAULIC EXCAVATOR

Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
656
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDent
  • MédiocreMissing cover
  • Bien
  • Assez bienBent
  • Assez bienBent
  • MédiocreDents
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreRight and left missing
  • MédiocreBent
  • Bien
  • Assez bienScratches rust
  • Médiocre
  • Assez bienBent Not aligned
  • MédiocreBent
éléments de sécurité
401
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreStuck in up position
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
409
  • NonNot working
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • 1/4
  • MédiocreNot working
  • MédiocreBroken
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreHard to see cluster
  • MédiocreMissing sides Front stuck in up position
  • MédiocreNot working
  • MédiocreNot working
  • Bien7091
  • MédiocreNot installed
  • MédiocreCushions worn
  • BienSoft pad good
  • MédiocreNone works
moteur
611
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Green
  • Normal
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDents
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreCustomer had to pump fuel primer on injection pump to start Once running it’s good
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
401
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreMissed boom and cab lights Right front working but not fastened
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1022
  • Full
  • MédiocreLeft leaks
  • MédiocreLeaks Rod scratches
  • Bien
  • Assez bienBent fitting Misaligned
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMinor wear 3mm
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • OuiMechanical
flèche
012
  • Assez bienCrack repairs with rectangular plates
  • MédiocreWorn pins and bushings
  • MédiocreWorn pins and bushings
bras
102
  • MédiocreWorn pins and bushings
  • Bien
  • MédiocreSloppy
godet
212
  • Caterpillar
  • 42”
  • MédiocreWorn
  • MédiocreWorn pins and bushings
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWorn
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Oui
CanonProper adjustment
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front113113.54239
Carrier Rollers Rear1101115752
Idlers Front22.5234852
Links103.51044536
Pins & Bushings (External)4849100100
Segments7575
Track Roller 12322.57670
Track Roller 221214949
Track Roller 521214949
Track Roller 619202135
Track Roller 7252692100
Track Shoes (Width)600mm
réducteurs
200
  • No visible leaks or damage
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7