Recherche rapide

Caterpillar 315F L

Caterpillar 315F L

Année
2016
Heures d'utilisation
4 436 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

N C MACHINERY CO.
Fife, WA
+1 406 656 0202
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 315F L
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieTDY00134
N° de stock23W0282
Numéro de catalogue4464758
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation4 436 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFife, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)146 900 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
2016 315F EXCAVATO2016 315F EXCAVATO
CLEAN OUT BUCKET S/N MH203455CLEAN OUT BUCKET S/N MH203455
COUPLER SN HB201517COUPLER SN HB201517
DIG BUCKET S/N MFH60917DIG BUCKET S/N MFH60917
ENG SN W7N08979 MSO 5NGQZENG SN W7N08979 MSO 5NGQZ
LINES-HP TCS PKG (9'2" STK)LINES-HP TCS PKG (9'2" STK)
LINES-QC PKG (9'2" STK)LINES-QC PKG (9'2" STK)
COMBINED CIR PKGCOMBINED CIR PKG
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLERCTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BKTCYLINDER, BKT
DECALS, CAB ANSIDECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSIDECALS, EXTERIOR ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISHINSTRUCTIONS, ENGLISH
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKGREACH BOOM HD PKG
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
LANE 2 ORDERLANE 2 ORDER
ROLL ON-ROLL OFFROLL ON-ROLL OFF
STORAGE PROTECTION (EXPORT)STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOMSUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
STICK, R9'2" HDSTICK, R9'2" HD
CHANGER, HAND CTRL 2-WAYCHANGER, HAND CTRL 2-WAY
COUPLER, PIN GRABBER W/PINSCOUPLER, PIN GRABBER W/PINS
LINKAGE, BKT W/O EYELINKAGE, BKT W/O EYE
VALVE PKG, HYD TCSVALVE PKG, HYD TCS
Autres informationsOnline Owner's Manual
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7