Recherche rapide

CAT 315F

CAT 315F

CAT Certified
Année
2020
Heures d'utilisation
1 688 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Clermont-ferrand / Cebazat, 63
+33 149228299
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 315F
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieTDY13137
N° de stock22046131
Numéro de catalogue10029822
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation1 688 h
PaysFrance
EmplacementCLERMONT-FERRAND / CEBAZAT, France
Prix
Prix (hors TVA)118 960 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ÉCLAIRAGELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CIRCUITS HYDRAULIQUES AUXILIAIRESAUXILIARY HYDRAULICS
CHÂSSIS PORTE-TOURELLE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CARTES DE MOTEURENGINE ENCLOSURES
COMMANDE PILOTEPILOT CONTROL
ÉTIQUETTE EPAEPA LABEL
PLAQUE CECE PLATE
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
CLAPET ANTIRETOUR DE FLÈCHEBOOM CHECK VALVE
LIGNE MARTEAUROCK DRILL ARRANGEMENT
CLAPET ANTIRETOUR DE BRASSTICK CHECK VALVE
FLÈCHE EN 2 PIÈCESBOOM, 2 PIECE
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1100
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1200
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
100
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
bras
300
  • bras de 2.5M
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Oui
  • 1 godet Thiere 1400 MM
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTok 80%
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • FR-24
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7