Caterpillar 315FLCR

Caterpillar 315FLCR

Prix
189 500 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
1229 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 315FLCR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationTDY10728
N° de stockCON0778
Numéro de catalogueCU4505474
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1229 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementNewcastle, CA
Prix
Prix (hors TVA)$ 189 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
GODET AVEC PINCE HYDRAULIQUETHUMB, HYDRAULIC
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informations36" BUCKET
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Non
  • Oui
  • Assez bienLeft side bumper rail is damaged. Right side bumper rail is damaged,
  • Assez bienRight front side panel dented. Cab Rops structure is dented left front post and roof canopy above cab door.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Machine has front window and roof debris guards.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFront windshield is cracked. Cab mirror is cracked.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienAugust 2017
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Last service noted 1032 hours current hours 1229
  • Ok
  • Normal
  • Assez bienOuter air filter is dusty.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Ok
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui21 1/2 “ caterpillar thumb.
  • 8ft 6” push blade.
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • 9ft 10”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Oui
  • Caterpillar
  • Caterpillar
  • 36”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Numéro de pièce du maillon4I-7476
Patins20” wide shoes
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front??
Carrier Rollers Rear??
Idlers Front0720721212
Links09609549
Pins & Bushings (External)0290292424
Pins & Bushings (Internal)68668600
Track Roller 11621621515
Track Roller 21631631010
Track Roller 31631631010
Track Roller 4GuardGuard
Track Roller 51631631010
Track Roller 61621631510
Track Roller 71621621515
Track Shoes (Width)1041042424
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Rops is dented see photos. Right and left bumper panels are dented . Right front side panel is dented.Front windshield is cracked. Left cab mirror is cracked.
  • Machine runs and operates good all functions performed normally with exceptions miscellaneous repairs noted above machine is in overall good condition.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
HOLT OF CALIFORNIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Mike Dutro
Téléphone:+1 916 899 8960
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone