Recherche rapide

Caterpillar 313F L GC

Caterpillar 313F L GC

Année
2018
Heures d'utilisation
2 364 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 313F L GC
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieHDK10137
N° de stockEQ168702
Numéro de catalogue10073902
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation2 364 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)122 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
D8D8
Autres informations2018 USED CAT 313F LGC SMALL HYDRAULIC EXCAVATOR

Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1340
  • Non
  • Non
  • OuiDuring last service
  • Overall good appearance
  • Bien
  • Assez bienMinor denting left rear cab
  • Assez bienMinor cosmetics & rear camera bracket minor ding
  • BienMinor lower panel cosmetics
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMinor cosmetics
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienMinor cosmetics
éléments de sécurité
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • 3/4
  • Working cab radio & rear camera
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien05-2023
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
700
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Starts & charges well
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1400
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNo lower guard installed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • Non
  • Fleco
  • New Bucket
  • 36" Bucket
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
CanonTrack adjusters good
Numéro de pièce du maillon4i-7475, 4i-7476
Goupilles et bagues (externes)Not turned
Goupilles et bagues (internes)Sealed
PatinsGrouser height is 19mm for both sides, bolt on rubber pads appear good
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front1001005656
Idlers Front1918.52412
Links909000
Pins & Bushings (External)50501616
Pins & Bushings (Internal)6876871010
Track Roller 116162020
Track Roller 215.515155
Track Roller 315.515155
Track Roller 4GuardGuard
Track Roller 515.515155
Track Roller 615.515155
Track Roller 715.515155
Track Shoes (Width)700mm700mm1010
réducteurs
200
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection performed @ 2364 hrs.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7