Caterpillar 312EL

Caterpillar 312EL

Prix
63 823 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
5276 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 312EL
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sériePZL00765
N° de stockPZL00765
Numéro de catalogueCU4479215
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation5276 h
PaysAllemagne
EmplacementBöblingen
Prix
Prix (hors TVA)$ 63 823
TVA (16%)$ 10 212
Prix (TVA incluse)$ 74 034
Détails
Autres informationsOPERATING WEIGHT: 14.4 T
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 700 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
BUCKET CONDITION: 30 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
ENGINEPOWER: 95 HP
Features
Autres informationsOPERATING WEIGHT: 14.4 T
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 700 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
BUCKET CONDITION: 30 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
ENGINEPOWER: 95 HP
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Michael Kallies
Allemagne
Téléphone:+49 6233 770350
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone