Recherche rapide

Caterpillar 311FLRR

Caterpillar 311FLRR

Année
2016
Heures d'utilisation
3 125 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 311FLRR
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieKCW00427
Numéro de catalogue10069496
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation3 125 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)105 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ÉCLAIRAGELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CHÂSSIS PORTE-TOURELLE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CARTES DE MOTEURENGINE ENCLOSURES
COMMANDE PILOTEPILOT CONTROL
PÉDALE DE TRANSLATION EN LIGNE DROITESTRAIGHT TRAVEL PEDAL
FLÈCHE, MONOBLOCBOOM, 1 PIECE
CHÂSSIS, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
GODET AVEC PINCE HYDRAULIQUETHUMB, HYDRAULIC
Autres informations2016 USED CAT 311F LRR SMALL HYDRAULIC EXCAVATOR

Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1150
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienScratches peeling faded
  • Assez bienBent
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDents right side
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDull scratches rust New door panel
  • Bien
  • Assez bienRight side dent
  • Bien
éléments de sécurité
400
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1310
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • 3/4
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMat torn
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien3113
  • Bien
  • BienInstalled 06/2023
  • BienNew seat cover
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • OuiNoteable
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1500
  • Full
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
210
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWorn
godet
321
  • Non
  • Caterpillar
  • 36”
  • Assez bienWorn smooth near teeth
  • Assez bienWorn pins and bushings
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreWorn
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
CanonProper track adjustment
Numéro de pièce du maillonCat 591-5692
ArticulationsNew links and segments
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front98986464
Idlers Front2120.57260
Links11
Pins & Bushings (External)11
Pins & Bushings (Internal)11
Segments11
Track Roller 1135135.53025
Track Roller 2135134.53035
Track Roller 5135.51363025
Track Roller 61331335050
Track Shoes (Width)700mm
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done @ 3125hrs
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7