Recherche rapide

Caterpillar 310 CAT

Caterpillar 310 CAT

Année
2019
Heures d'utilisation
1 806 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 310 CAT
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieGWT00304
N° de stockEQ166152
Numéro de catalogue10051038
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation1 806 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)120 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ÉCLAIRAGELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CHÂSSIS PORTE-TOURELLE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CARTES DE MOTEURENGINE ENCLOSURES
COMMANDE PILOTEPILOT CONTROL
FLÈCHE, MONOBLOCBOOM, 1 PIECE
GODET AVEC PINCE HYDRAULIQUETHUMB, HYDRAULIC
310310
Autres informations2019 USED CAT 310 07A MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1030
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Assez bienTwo bottom panels bent. Machine has bottom swing drive guard installed.
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFuel tank cover & lid damaged.
  • Bien
éléments de sécurité
100
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Machine has b/u camera.
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1500
  • Oui
  • NonMissing.
  • Non
  • NonMissing.
  • 1/4 tank.
  • BienCold.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien05/2022
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red.
  • Normal.
  • Normal.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienAEC working.
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • BienCharging well.
  • Bien
  • BienAll flood lights working.
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1310
  • Has electronic HPCU.
  • Bien
  • Assez bienSide tube bent and chrome knicked
  • BienFront blade float working.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTwo speed travel working.
accessoires/outils de travail
  • OuiCaterpillar hydraulic thumb.
  • Cutting edge good.
  • Front push blade.
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
410
  • Non
  • Caterpillar.
  • 42"
  • Bien
  • Assez bienSome play. Grease seals missing
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Galets supérieursGood.
Roues libres avantGood.
SegmentsWorn 60%.
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done 25Apr23 @ 1806 hours.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7