Recherche rapide

Caterpillar 323-07

Caterpillar 323-07

CAT Certified
Prix
172 500 $
Année
2019
Heures d'utilisation
3 796 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Mechanicsville, VA
+1 804 823 1272
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 323-07
CatégoriePelle sur chenilles
N° de série0RAZ10926
N° de stock5016510
Numéro de catalogue4882839
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation3 796 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMECHANICSVILLE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)172 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ÉCLAIRAGELIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ÉTIQUETTE EPAEPA LABEL
CARTES DE MOTEURENGINE ENCLOSURES
PINCE, MÉCANIQUETHUMB, MECHANICAL
FLÈCHE, MONOBLOCBOOM, 1 PIECE
CHÂSSIS PORTE-TOURELLE, STANDARDCARBODY, STANDARD
COMMANDE DE TYPE MAIN ET PIEDHAND AND FOOT CONTROL
PÉDALE DE TRANSLATION EN LIGNE DROITESTRAIGHT TRAVEL PEDAL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Autres informations**
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1810
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienGrab iron on cab is bent
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
400
  • OuiHas screens
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Full
  • BienCooling at 50 degrees with ambient air temp. of 78 degrees
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHeating at 123 degrees with ambient air temp. of 78 degrees
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
720
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • OuiAppears to be leaking at rear of engine
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Bien
  • Assez bienSerpentine belt is cracking
  • Bien
  • Bien
  • BienSome dirt build up where lines enter valve cover
  • Bien
  • Assez bienFilter housing mount is cracked
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
510
  • Non
  • Non
  • LH and RH camera dont work
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLH boom light does not function
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • BienSome wear but nothing substantial
bras
300
  • BienSome wear but nothing sustainable
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • Non
  • CAT
  • 48"
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
CanonTrack adjusters do not function
Numéro de pièce du maillon526-6459 and 526-6460
Patins31" triple bar grousers
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front113mm112mm
Carrier Rollers Rear113mm113mm
Idlers Front23mm24mm
Links101mm102mm
Pins & Bushings (External)58mm57mm
Segments37mm38mm
Track Roller 1Idler HousingIdler Housing
Track Roller 2148mm147mm
Track Roller 3Rock GuardRock Guard
Track Roller 4145mm146mm
Track Roller 5144mm145mm
Track Roller 6Rock GuardRock Guard
Track Roller 7144mm144mm
Track Roller 8141mm142mm
Track Shoes (Width)31"31"
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7