Caterpillar 305.5ECR

Caterpillar 305.5ECR

Prix
35 115 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
4018 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 305.5ECR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationFKY00903
N° de stockFKY00903
Numéro de catalogueCU4456770
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation4018 h
PaysAllemagne
EmplacementStraubing
Prix
Prix (hors TVA)$ 35 115
TVA (19%)$ 6 672
Prix (TVA incluse)$ 41 786
Features
Autres informationsOPERATING WEIGHT: 5.4 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 400 MM
LENGTH OF STICK: 1400 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 30 %
ENGINEPOWER: 44 HP
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Edmund Steininger
Allemagne
Téléphone:+49 89 32197111
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone