Caterpillar 305.5ECR

Caterpillar 305.5ECR

Prix
37 638 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
3112 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 305.5ECR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationFKY02449
N° de stockFKY02449
Numéro de catalogueCU4497342
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation3112 h
PaysAllemagne
EmplacementOsnabrück
Prix
Prix (hors TVA)$ 37 638
TVA (19%)$ 7 151
Prix (TVA incluse)$ 44 789
Features
Autres informationsTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
CUTTING WIDTH: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 5.4 T
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
ENGINEPOWER: 44 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Thomas Wolthaus
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone