Recherche rapide

CAT 304E2CR

CAT 304E2CR

Année
2016
Heures d'utilisation
924 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Orland, IN
+1 3175452151
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 304E2CR
MacAllister Machinery
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieME401723
N° de stockME401723
Numéro de catalogue10091962
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation924 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOrland, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)60 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Attache - RapideCoupler - Quick
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Commande pilotePilot Control
Flèche - 1 PièceBoom - 1 Piece
Châssis porte-tourelle - StandardCar Body - Standard
Type de pince - HydrauliqueThumb Type - Hydraulic
Type d'attache - MécaniqueCoupler Type - Mechanical
Chaîne en caoutchoucRubber Track
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1330
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienHas some scratches
  • Bien
  • Assez bienSlight dent under batter box and Hyd enclosure has some dents
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
913
  • Oui
  • Oui
  • MédiocreRadio missing
  • Assez bienCover busted
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreMirrors missing, door seal damaged
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreExpired
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
701
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreLift pump needs replaced
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1310
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienValve leaking
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui
flèche
120
  • Boom pin has a little play
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
bras
120
  • Stick end needs shimmed
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
godet
510
  • Oui
  • 12” digging bucket, 18” digging bucket, 24” digging bucket, and 39” ditch bucket and 2 attachments for the 18”
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienHas some play
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT20% worn
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7