Recherche rapide

Caterpillar 303.5

Caterpillar 303.5

Prix
60 000 $
Année
2021
Heures d'utilisation
320 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 303.5
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieRE900470
N° de stockRE9470
Numéro de catalogue10039772
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation320 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRussellville, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)60 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉCLAIRAGELIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CIRCUITS HYDRAULIQUES AUXILIAIRESAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE, RAPIDECOUPLER, QUICK
CARTES DE MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE, MONOBLOCBOOM, 1 PIECE
CHÂSSIS PORTE-TOURELLE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CHAÎNE EN CAOUTCHOUCRUBBER TRACK
COMMANDE PILOTEPILOT CONTROL
Autres informationsSHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
*ALARM, TRAVEL
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
*DRAIN, ECOLOGY
*INSTRUCTIONS, ANSI
*SEAT, SUSPENSION, VINYL
*ACCUMULATOR
*CANOPY, ROPS
PACKING, LAST MILE PROGRAM
*FILM, INC. CANADA
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
*LINES, 1ST AUX, LONG STICK
*TRAVEL LEVERS AND PEDALS
*BOOM LIGHT, STANDARD
*CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
*2 WAY CONTROL
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*FILM, PRODUCT LINK, ANSI
*BLADE, ANGLE, BOCE
*CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*303.5 07A CR HYD EXCAVATOR
*HYDRAULIC OIL, STD
*BOOM, STANDARD
*ENGINE, EPA TIER 4F
*FILM, EXPORT
*TRACK, 12", RUBBER
*LINES, BOOM W/O BLCV
*LINES, STICK W/O SLCV
*FILM, CANOPY
*FILM, ROPS, ISO, CANOPY
*UNDERCARRIAGE,FIXED,ANGLE BLD
*MONITOR NEXT GENERATION
*CWT EXTRA, 550LBS
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1100
  • Non
  • Very nice machine
  • BienVery good
  • BienVery good
  • BienVery good
  • BienLooks real good
  • Bien
  • BienVery good
  • Bien
  • BienPaint and decals still look new
  • BienLooks new
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
200
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Safety items look very good
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
800
  • Oui
  • Operator station working very good
  • BienLooks real good
  • BienGauges working real good
  • BienNo mirror or glass on this machine
  • BienMeter working very good
  • Bien
  • BienSeat belt working real good
  • BienSeat and arm rest looks very good
  • BienAll switches working very good
moteur
700
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red ELC and is full
  • Engine starts and runs real good
  • Normal with no blowby
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
500
  • Non
  • Cooling system looks real good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
400
  • Non
  • Non
  • Electrical system working real good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1200
  • Hydraulic system still looks new and working very good
  • Bien
  • Bien
  • BienLines look real good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
200
  • Boom is tight
  • Bien
  • Bien
bras
200
  • Stick is still tight
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • Caterpillar
  • Bucket still looks real good
  • Manual coupler looks real good
  • 12”
  • BienLooks good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienLooks real good
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1Rubber tracks, sprockets, idlers and rollers look real good and tracking straight
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
réducteurs
200
  • No leaks found
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Very nice machine that starts, runs and operates real good
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7