Caterpillar 303.5ECR

Caterpillar 303.5ECR

Prix
Sur Demande
Année
2016
Heures d'utilisation
1667 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 303.5ECR
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieRKY06476
N° de stockRKY06476
Numéro de catalogueCU4692114
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1667 h
PaysAllemagne
EmplacementErfurt
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (16%)Sur Demande
Prix (TVA incluse)Sur Demande
Détails
Autres informationsTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
ENGINEPOWER: 32 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 75 %
OPERATING WEIGHT: 3.7 T
CUTTING WIDTH: 400 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 75 %
BUCKET CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
Features
Autres informationsTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
ENGINEPOWER: 32 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 75 %
OPERATING WEIGHT: 3.7 T
CUTTING WIDTH: 400 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 75 %
BUCKET CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Phillip Uri
Allemagne
Téléphone:+49 361 4933318
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone