Caterpillar 301.7D

Caterpillar 301.7D

Prix
Sur Demande
Année
2016
Heures d'utilisation
1006 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 301.7D
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieLJH03741
N° de stockLJH03741
Numéro de catalogueCU4692952
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1006 h
PaysAllemagne
EmplacementHamm-rhynern
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (16%)Sur Demande
Prix (TVA incluse)Sur Demande
Détails
Autres informationsTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
ENGINEPOWER: 18 HP
LENGTH OF STICK: 1180 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 1.7 T
CUTTING WIDTH: 400 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
Features
Autres informationsTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
ENGINEPOWER: 18 HP
LENGTH OF STICK: 1180 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 1.7 T
CUTTING WIDTH: 400 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Josef Zumloh
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone