Caterpillar 304E2 C3TH

Caterpillar 304E2 C3TH

Prix
70 000 USD
Année
2020
Heures d'utilisation
82 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 304E2 C3TH
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieME407709
N° de stockCCE03089
Numéro de catalogueCU4657024
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation82 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalt Lake City, UT
Prix
Prix (hors TVA)$ 70 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
RADIORADIO
Autres informationsPRICE NEW 09/02/20 EK
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
HEATER, WATER JACKET
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*DRAIN, ECOLOGY
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
FILM, CALIFORNIA
BLADE, 77", BOLT-ON
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
*COOLING, HIGH AMBIENT
LANE 3 ORDER
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, BOOM
BATTERY, DISCONNECT
LINES, STICK
LIGHTS, STANDARD
TRACK, RUBBER BELT
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
*STICK, LONG
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
*CONTROL STANDARD PILOT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
*MIRROR, CAB, RIGHT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*ALARM, TRAVEL
Features
Accessoires
RADIORADIO
Autres informationsPRICE NEW 09/02/20 EK
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
HEATER, WATER JACKET
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*DRAIN, ECOLOGY
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
FILM, CALIFORNIA
BLADE, 77", BOLT-ON
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
*COOLING, HIGH AMBIENT
LANE 3 ORDER
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, BOOM
BATTERY, DISCONNECT
LINES, STICK
LIGHTS, STANDARD
TRACK, RUBBER BELT
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
*STICK, LONG
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
*CONTROL STANDARD PILOT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
*MIRROR, CAB, RIGHT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*ALARM, TRAVEL
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WHEELER MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Dealer
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone