CAT 352 - Pelle sur chenilles - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 352

CAT 352

Année
2024
Heures d'utilisation
2 312 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WAGNER EQUIPMENT CO
Colorado Springs, CO
+1 303 900 5875
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 352
WAGNER EQUIPMENT CO.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieKXH20098
N° de stock515667
Numéro de catalogue10110285
Année De Fabrication2024
Heures d'utilisation2 312 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementColorado Springs, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)821 922 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
MoteurEngine
Autres informations0P0720
352 08 EXCAVATOR
BEACON SOCKET
BOOM, REACH 22'8''
CAB MOUNT, ROPS
CAB, DELUXE
CAMERA, 360 VISIBILITY
CAT CERTIFIED USED
COMMON ARR
CONSISTS OF:
CONTROL, PGQC
COUPLER, PIN GRABBER TB W/PINS
COVER, REAR HEADER
CTWT REMOVAL
CTWT, W/O PREM LTG, 20,724 LBS
CYLINDER, BKT TB
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK
DOOR, HOOD W/O RADIATOR SCREEN
DRINK HOLDER
END OF CONSISTS
FAN, REVERSE
FILM, CTWT REMOVAL, ANSI
FILM, EMC
FILM, EXTERIOR, ANSI
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS CERTIFICATION
FILM, STICK WARNING, ANSI
FINAL DRIVE, UC, STD FG
FINE SWING
FRAME GP,UNDERCARRIAGE, FG
FRAME,SWING,REPOWER,CTWT RMV
GRADE 2D ASSIST & PAYLOAD
GUARD, SWIVEL (FG)
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
HYDRAULIC PKG, ADV
IDLER, STD
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
JOYSTICK STEER + AUX RELAY PKG
LIGHT, CHASSIS
LIGHT, INSPECTION
LIGHTS, CAB, W/RAIN PROTECTOR
LIGHTS, REACH BOOM, RH / LH
LINES, A/C
LINES, HP, R12'10" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, REACH BOOM
LINES,COOLING W/INLET AIR HTR
LINES-QC, R12'10" STICK
LINKAGE, BKT TB W/EYE GRADE
MACHINE ECM
MAIN HARNESS, HRC, NG CAB
MIRROR, CAB, W/O GUARD
MONITOR, 10"
MUFFLER COVER
NETWORK MANAGER, A6N1
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
QUICK DRAINS READY
ROLLER, SINGLE FLANGE, FG
SENSOR, R12'10" STICK
SENSOR, ENGINE OIL LEVEL
SENSOR, REACH BOOM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, CTWT RMV
STICK, R12'10" TB
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
SUN SCREEN, REAR
SWITCH, DISCONNECT, JS
TRACK, 35" TG, PPR2 (FG)
TRAVEL, ALARM
UPPER COVER, STD
WIPER, RADIAL W/O LOWER
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
2000
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienPaint has been rubbed off on the corners
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
500
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1400
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • None
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
500
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
technology
400
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • 22’ 8”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
210
  • Damage to the stick - top of damage is about 34” from the bucket pin and is about 11” long and 9” wide. 1.3” deep.the two lines represent where the stick just starts to show light through the straight edge.
  • 12’ 10”
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
godet
500
  • Oui
  • CAT
  • CAT TB linkage
  • 74”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Bushings (EXT)0.50.500
Carrier Rollers 17.087.100
Carrier Rollers 27.17.0900
Roues libres avant0.780.7800
Articulations1.451.4500
Shoe Width35.4035.40
Galet inférieur 12.142.1400
Galet inférieur 22.142.1400
Galet inférieur 42.142.1300
Galet inférieur 62.132.1300
Galet inférieur 82.132.1300
Galet inférieur 92.132.1300
Track Shoes1.951.9500
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • 6 May 2024 287 hours. Machine is in like new condition, with the exception of the stick.
état général
300
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7