Recherche rapide

CAT 349FL

CAT 349FL

Année
2017
Heures d'utilisation
7 724 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WARREN CAT
Oklahoma City, OK
+1 806 677 5867
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 349FL
WARREN CAT - MIDLAND
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieHPD10035
N° de stockC81201
Numéro de catalogue10143107
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation7 724 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOklahoma City, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)189 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations*349F L FG EXCAVATOR
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS, 70/30
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COLD WEATHER START PKG
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 19,840LBS
*COVER, FENDER, STANDARD
*CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*DECALS, CAB ANSI
*DECALS, EXTERIOR ANSI
*FAN, VARIABLE SPEED
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL (FG)
*GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
*IDLERS, STANDARD
*JOYSTICK STD STP PKG
*LIGHTING CAB PKG
*LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
*LINES, PILOT, BOOM, STD
*LINES, PILOT, BUCKET, QC
*PANEL, STD START SWITCH
*PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
*RADIO, 24V AM/FM
*REACH BOOM PKG
*ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
*STARTING AID, ETHER
*STICK, REACH 12'10" TB
*SUN SCREEN (70/30)
*TRACK, 35" TG PPR2 (FG)
*WASHER, WINDSHIELD UPPER
*WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
CERT EMISSIONS, EPA/EU
COUPLER, PG W/O PINS TB
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
LANE 1 ORDER
LINES, CONNECTOR, PIN GRABBER
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PARTIAL FIELD INST KIT, PGC
PIN GROUP, SPARE
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1240
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBattery covers not installed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLR, RH & RR fender dents
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPaint Cat decals peeling
  • Bien
  • Assez bienSide door bottom denied
  • Bien
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1310
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSeat fabric has wear spots
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • Light
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Non
  • BienRed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1120
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCoupler aux hanging loose on stick
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLH swing motor oil level low
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
310
  • Oui
  • Cat
  • Cat pin grabber
  • 52"
  • Bien
  • Assez bienSlack at coupler
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Galets supérieurs avant1751754040
Galets supérieurs arrière1751754040
Roues libres avant24.524.54545
Articulations124.5124.54545
Axes et bagues (externe)4545
Axes et bagues (interne)8688683030
Galet inférieur 124244040
Galet inférieur 2RGRG
Galet inférieur 323233030
Galet inférieur 4RGRG
Galet inférieur 523233030
Galet inférieur 6RGRG
Galet inférieur 723233030
Galet inférieur 824244040
réducteurs
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7