Recherche rapide

CAT 349FL

CAT 349FL

Année
2016
Heures d'utilisation
5 631 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 731 7500
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 349FL
Carolina CAT
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieBZ200664
N° de stockTBZ2664
Numéro de catalogue10111571
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation5 631 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCHARLOTTE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)180 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
BrasStick
Châssis, LongUndercarriage, Long
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
FlècheBoom
RétroviseursMirrors
Pédale de translation en ligne droiteStraight Travel Pedal
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Système de dépose de contrepoidsCounterweight Removal System
Autres informationsCAB • AIR • 74" BUCKET • COUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM

Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
740
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCounterweight and boom decals are missing
  • Bien
  • Assez bienFill screen is missing
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFaded
  • Bien
  • Assez bienLower rail is dented _ Right side of the cab is beat up just sheet metal_ Tool box lid ding
  • Bien
éléments de sécurité
300
  • OuiErops
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1202
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreWindshield is busted
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreMarch 2020 Out of date
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
530
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • n
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCheck pressure
  • Assez bien
  • Assez bienMachine seems to loose fuel pressure and shuts off _ 1 YEAR SINCE A PM _Hopefully it is just a fuel filter
  • Bien
circuit de refroidissement
510
  • Non
  • Non
  • Non
  • Assez bienCoolant reservoir is dark _ Possibly from a previous issue
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
910
  • Assez bienBoom cylinders are starting to leak and wiper seals are cracked
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
200
  • Bien
  • Bien
bras
020
  • Assez bienPlay
  • Assez bienFace of the stick is worn
godet
400
  • Cat
  • 74"
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant177.520
Galets supérieurs arrière177.520
Roues libres avant2228
Articulations12450
Axes et bagues (externe)7175
Galet inférieur 121.515
Galet inférieur 22110
Galet inférieur 42110
Galet inférieur 62110
Galet inférieur 82110
Galet inférieur 92110
Patins (largeur)30" 6710
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • 247 idle hours
  • Engine rebuilt 2395 hours
état général
210
  • OuiNo active
  • Oui
  • BienCab sheet metal beat up on the right side _ Lower rail dents
  • Bien
  • Assez bienMachin eseems to loose fuel pressure and will cut off at times and doesnt throw a code
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7