Recherche rapide

CAT 336FLXEPTR

CAT 336FLXEPTR

Année
2016
Heures d'utilisation
6 173 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 336FLXEPTR
Empire Southwest LLC
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieDFY00256
N° de stockE132122
Numéro de catalogue10107947
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation6 173 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementEloy, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)176 991 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Pression hydraulique auxiliaireAuxiliary Hydraulics Pressure
Attache - RapideCoupler - Quick
Autres informationsBOOM, ONE PIECE
BUCKET SIZE: YES
Enclosed Cab
ENGINE TIER RATING: T4F
Guarding
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK: INCLUDES
STICK LENGTH: R10'6"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 33" TG
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7