Recherche rapide

CAT 336FL

CAT 336FL

Année
2017
Heures d'utilisation
7 773 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 336FL
Empire Southwest LLC
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieRKB10448
N° de stockE192327
Numéro de catalogue10109750
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation7 773 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementEloy, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)129 882 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Attache - RapideCoupler - Quick
Pédale de translation en ligne droiteStraight Travel Pedal
Clapet antiretour de flècheBoom Check Valve
Bras - LongStick - Long
Clapet antiretour de brasStick Check Valve
Modificateur de grillePattern Changer
Refroidissement en cas de températures ambiantes élevéesHigh Ambient Cooling
Autres informationsBoom Length: 21.4 ft.
BOOM, ONE PIECE
Bucket Size: Not with machine
COMMENTS:
Enclosed Cab
ENGINE TIER RATING: TIER 4F
Guarding
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK: INCLUDES
Stick Length: 12.10 ft
Track Shoe Width/Type: 34 in TG
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7